この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS763
- 150mA の低ドロップアウト・レギュレータ
- 出力電圧:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
2.7V、2.5V、1.8V、1.6V、可変 - ドロップアウト電圧:300mV (標準値、150mA の場合)
- 過熱保護機能
- 過電流制限
- シャットダウン時の静止電流:2µA 未満
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージ
TPS763xx ファミリの低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、低ドロップアウト電圧、低消費電力動作、小型パッケージという利点を兼ね備えています。これらのレギュレータは、従来型の LDO レギュレータと比べてドロップアウト電圧が低く、静止電流が小さいことが特長です。5 ピンの小型 SOT-23 集積回路パッケージで提供する TPS763xx シリーズのデバイスは、コスト制約の厳しい設計や基板スペースを重視するアプリケーションに理想的です。
新しい回路設計と革新的なプロセスの組み合わせにより、通常の PNP パス・トランジスタを PMOS パス素子に置き換えることができました。PMOS パス素子は低抵抗として振る舞うため、ドロップアウト電圧は低く (TPS76333 の場合、負荷電流 150mA で標準値 300mV)、負荷電流に正比例します。PMOS パス素子は電圧駆動デバイスであるため、静止電流は小さく (140µA 以下)、出力負荷電流
(0mA~150mA) の全範囲にわたって安定しています。ノートPCや携帯電話などの携帯型システムでの使用を意図した低ドロップアウト電圧特性と低消費電力動作により、システムのバッテリ動作時間を大幅に伸ばすことができます。
TPS763xx は、レギュレータをシャットダウンするためのロジック制御のスリープ・モードも備えており、静止電流を 1µA 以下 (TJ = 25℃時) に低減できます。TPS763xx には 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V、5V の固定電圧バージョンと可変バージョン (1.5V~6.5V の範囲でプログラム可能) があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS763 低消費電力、150mA、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2019年 11月 14日 |
Analog Design Journal | 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal | 2011年 9月 16日 | ||||
Analog Design Journal | Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app | 2011年 9月 16日 | ||||
Analog Design Journal | Analog Applications Journal 3Q 2011 | 2011年 9月 1日 | ||||
Analog Design Journal | Interfacing high-voltage applications to low-power controllers | 2010年 11月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A) | 1999年 12月 16日 | ||||
アプリケーション概要 | Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range | 1999年 6月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1303EVM — AMC1303 の評価モジュール
AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module
The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)
BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板
BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 (...)
BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの評価基板
BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 (...)
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
多くの TI リファレンス デザインには、TPS763 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。