BQ76942EVM

3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

BQ76942EVM

購入

概要

BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリー・パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード・コンポーネントを搭載しています。この回路モジュールは、単一のバッテリ内にある複数のセルにまたがる形で直接接続を行うこと、または電源とモジュール内蔵セル・シミュレータ抵抗の両方に接続することが可能です。オンボード・インターフェイスまたは互換性のある外部インターフェイス・ボードと、Microsoft® Windows® ベースの PC 上 GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) ソフトウェアを使用すると、ユーザーはデバイスのレジスタの表示、電圧と電流と温度の精度の評価、キャリブレーションの実行、保護制限の調整、FET 制御出力機能の有効化を実施できます。

特長
  • 3 セル~ 10 セルのリチウムイオンおよびリン酸バッテリ・モニタである BQ76942 向けの包括的な評価システム
  • 迅速なセットアップを目的とし、10 セル構成に合わせて実装済みの回路モジュール
  • 付属の USB インターフェイス・アダプタまたは 4 ピン・コネクタを使用する通信が利用可能
  • 電源だけを接続して動作をシミュレートするための抵抗セル・エミュレータ
  • この回路モジュールはテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが付属しています。

USB cable

バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ

 

MOSFET
CSD19532Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

バッテリ・プロテクタ
BQ7718 ファミリ 2-5S 過電圧プロテクタ、遅延タイマ内蔵

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS763 イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Buy the BQ76942EVM board
  2. Download the Users’ Guide
  3. Download the bqStudio Software
  4. Watch the training video

購入と開発の開始

評価ボード

BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ76942EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 10月 1日
アプリケーション・ノート Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) 2020年 10月 1日
証明書 BQ76942EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 3日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ