製品詳細

Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4, 5 Number of series cells (max) 3, 4, 5 Features Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.85, 3.95, 4.2, 4.225, 4.275, 4.3, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.65
Function Protection Number of series cells (min) 2, 3, 4, 5 Number of series cells (max) 3, 4, 5 Features Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Operating current (typ) (µA) 1 Rating Catalog Vin (max) (V) 25 TI functional safety category Functional Safety-Capable Overvoltage protection 3.85, 3.95, 4.2, 4.225, 4.275, 4.3, 4.35, 4.45 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.65
WSON (DPJ) 8 12 mm² 4 x 3
  • 2、3、4、5 直列セルの過電圧保護
  • 内部遅延タイマ
  • 固定 OVP スレッショルド
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 機能安全対応
  • パッケージの占有面積オプション:
    • 小型の 8 ピン QFN (3.00mm × 4.00mm)
    • リード付き 8 ピン MSOP (3.00mm × 5.00mm、リードを含む)
  • 2、3、4、5 直列セルの過電圧保護
  • 内部遅延タイマ
  • 固定 OVP スレッショルド
  • 高精度の過電圧保護:±10mV
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • セル入力あたりのリーク電流が低い:100nA 未満
  • 機能安全対応
  • パッケージの占有面積オプション:
    • 小型の 8 ピン QFN (3.00mm × 4.00mm)
    • リード付き 8 ピン MSOP (3.00mm × 5.00mm、リードを含む)

BQ7718xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタを提供します。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7718xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モード (CTM) を備えています。

BQ7718xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態へとトリガされます (構成により HIGH または LOW)。

BQ7718xy 製品ファミリは、リチウムイオン・バッテリ・パック・システム用の過電圧モニタおよびプロテクタを提供します。各セルの過電圧状況を個別に監視できます。生産ライン・テストを迅速に行えるよう、BQ7718xy デバイスは遅延時間を大幅に削減したカスタマ・テスト・モード (CTM) を備えています。

BQ7718xy デバイスでは、いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、出力はアクティブ状態へとトリガされます (構成により HIGH または LOW)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ77207 アクティブ 3 直列 ~ 7 直列セルのリチウムイオン・バッテリ向け、遅延タイマ内蔵、電圧と温度の保護機能 Provides multi-protection features for 3-7s battery packs for overvoltage, undervoltage, openwire and overtemperature detection with NTC or PTC thermistor.
BQ77216 アクティブ 内部遅延タイマ搭載、3S ~ 16S (16 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリの電圧と温度の保護機能 3-S to 5-S secondary protector

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ7718 2 直列~5 直列セルのリチウムイオン・バッテリ用過電圧保護、内部遅延タイマ付き データシート (Rev. L 翻訳版) 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2021年 8月 2日
機能安全情報 BQ7718 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA (Rev. A) 2020年 4月 6日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs... 英語版 2020年 3月 17日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.. 2020年 3月 17日
ホワイト・ペーパー Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs.... 2020年 3月 17日
技術記事 Protector, monitor or gauge – selecting the correct battery electronics for your L PDF | HTML 2019年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板

bq40z80 EVM には、1 個の bq40z80 と 2 個の bq771807 2次側プロテクタのほか、Microsoft Windows ベースの PC ソフトウェアとのリンク機能が付属しています。このソフトウェアを使用して、2 個、3 個、4 個、5 個、6 個、7 個いずれかの直列セル構成を採用したリチウムイオンまたはリチウムポリマ・バッテリ・パックに対し、容量の監視と予測、セル・バランシングの実行、重要なパラメータの監視、過充電と過放電と短絡と過電流からのセル保護を実現することができます。この回路は、USB と接続するための EV2400 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ76942EVM — 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)

BQ76942EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 10 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76942 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76942 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76942 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76942 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、10 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの評価基板

BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン・バッテリ・モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この EVM は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010030 — 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

TIDA-010030 はスタンバイ・モードとシップ・モードの消費電流が小さく、SOC(充電状態)の高精度残量計測を実現する 13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザインです。各セルの電圧、パックの電流や温度を高精度で監視し、過電圧、低電圧、過熱、過電流からリチウムイオン・バッテリ・パックを保護します。bq34z100-g1 を使用した SOC 残量計測機能は Impedance Track アルゴリズムにより室温で 2% と高い精度を実現します。このリファレンス・デザインは最適な設計を採用した補助電源方式と、高効率の低静止電流 DC/DC コンバータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00108 — スタック過電圧バッテリ・プロテクタのリファレンス・デザイン

The secondary level protectors for 48V-60V  battery systems are being mandated in industrial applications. The TIDA-00108 reference design introduces the user to implement a robust stacked architecture, without compromising high accuracy voltage detection system for a 10s-15s series (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DPJ) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ