AMC1303EVM
AMC1303 の評価モジュール
AMC1303EVM
概要
The AMC1303 devices are 1-bit modulators with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with an FPGA or other digital filter, AMC1303 devices can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes.
特長
- Full-featured evaluation board for the AMC1303 single-channel delta-sigma modulators
- Configurable AVDD and DVDD power supplies
- Screw terminals for easy access to analog inputs and digital outputs
トランス・ドライバ
絶縁型 ADC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3