AMC1303M2520
- シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ:
- ±50mVまたは±250mVの入力電圧範囲
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
- 10MHzおよび20MHzのクロック・オプション
- 非常に優れたDC性能
- オフセット誤差: ±50µVまたは±100µV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数: ±1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差: ±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数: ±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性: 100kV/µs (標準値)
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認定:
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11): 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7000VPK
- UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
- CAN/CSA No. 5A部品承認通達、IEC 60950-1、IEC 60065最終機器標準
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作が規定: -40℃~+125℃
AMC1303 (AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510、AMC1303x2520)は高精度のデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器のファミリで、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN V VDE V 0884-11およびUL1577規格に準拠し、最高7000VPKの強化絶縁を提供することが認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。
AMC1303の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVの入力電圧範囲オプションにより、シャントを経由する消費電力が大幅に低減されます。AMC1303の出力ビット・ストリームは内部で生成されるクロックと同期され、マンチェスター符号化(AMC1303Ex)または非符号化(AMC1303Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xやTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSの実効出力データ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。
マンチェスター符号化のAMC1303Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1303x 小型、高精度、クロック内蔵 強化絶縁デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 7月 18日 |
アプリケーション・ノート | MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 (Rev. A) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 7月 17日 | |
アプリケーション・ノート | Taktflankenverzögerungskompensation mit isolierten Modulatoren Digitale Schnittstelle zu MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024年 2月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
証明書 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
証明書 | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021年 10月 20日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A) | 2019年 2月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1303EVM — AMC1303 の評価モジュール
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型 ADC
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
TIDA-01349 — シングル・パッケージの 6 チャネル・デジタル・アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。