AMC3311
- DC/DC コンバータ内蔵の単一電源動作 (3.3V または 5V)
- 入力インピーダンスが高い電圧測定用に最適化された入力電圧範囲 (2V)
- 固定ゲイン:1.0
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±1mV (最大値)
- オフセットのドリフト:±10µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
- 非線形性:±0.02% (最大値)
- 高 CMTI:85kV/µs (最小値)
- システム・レベル診断機能
- CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:6000V PK
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:4250V RMS (1 分間)
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
AMC3311 は、デバイスのローサイドから単一電源で動作できる完全統合型絶縁 DC/DC コンバータを備えた高精度絶縁アンプです。この強化型容量性絶縁バリアは、磁気妨害に極めて耐性が高く、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従っていることが認証されており、最大 1200V RMS の作動電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC3311 の入力は、高電圧のセンシングに一般的に使用される高インピーダンスの抵抗分圧器への直接接続用に最適化されています。内蔵の絶縁 DC/DC コンバータにより非グランド基準信号を測定できるため、ノイズが多くスペースに制約があるアプリケーション向けの独自のソリューションとして活用できます。高い DC 精度と低い温度ドリフトにより、高精度の電圧監視と制御をサポートします。
AMC3311 は、ワイド・ボディの 16 ピン SOIC パッケージで供給され、温度範囲 –40℃~+125℃での動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC3311 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、2V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 |
アプリケーション概要 | AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module
AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
ユーザーズ・ガイド (英語) には、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) が掲載済みです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。