AMC0136

アクティブ

外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 150 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Functional Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 570 Creepage (min) (mm) 1 Clearance (min) (mm) 1
VSON (DEN) 8 9.45 mm² 3.5 x 2.7
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:1GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±8.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
  • 「高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 機能的分離:
    • 200VRMS、280VDC の動作電圧
    • 570VRMS、800VDC の過渡的過電圧 (60 秒)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • リニア入力電圧範囲:±1V
  • 高い入力インピーダンス:1GΩ (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±8.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:±35ppm/°C (最大値)
  • 「高 CMTI:150V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 機能的分離:
    • 200VRMS、280VDC の動作電圧
    • 570VRMS、800VDC の過渡的過電圧 (60 秒)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC0136 は、±1V、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。

AMC0136 は、小さいパッケージ サイズと高い入力インピーダンスを備え、スペースに制約のあるアプリケーションで高精度の絶縁電圧センシングを実現するように設計されています。

AMC0136 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。

AMC0136 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0136 は、±1V、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。

AMC0136 は、小さいパッケージ サイズと高い入力インピーダンスを備え、スペースに制約のあるアプリケーションで高精度の絶縁電圧センシングを実現するように設計されています。

AMC0136 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。sinc3、OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、このデバイスは 14.8 (分解能の実効ビット数)、または 89dB のダイナミック レンジ (サンプリング レート 39kSPS) を実現します。

AMC0136 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0136 高精度、±1V 入力、機能絶縁、 外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMC-0-EVM — DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板

DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DEN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ