TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

絶縁型 ADC

高電圧システム向けの高性能絶縁型 ADC

parametric-filter製品をすべて表示
絶縁型 ADC は、絶縁型変調器とも呼ばれています。高い同相電圧に耐えることができる高精度デルタ シグマ変調器から取得したデジタル ビットストリームを出力します。TI の絶縁型 ADC 製品ラインアップは、基本絶縁型と強化絶縁型の各変調器で構成されており、高電圧システム内の電流 / 電圧の高性能センシング アプリケーションに適しています。

主な絶縁型変調器

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン

この検証済みリファレンス・デザインは、AMC1304M25 絶縁型デルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器と TMS320F28377D マイコンを使用して絶縁型電流センシング・データ取得ソリューションを実装したものです。この設計は、非常に優れたガルバニック絶縁性能と精度が要求されるシャント・ベースの電流測定用途 (産業用モーター駆動、光起電力インバータ、エネルギー・メーターなど) 向けに作成されました。キャリブレーションなしで、-10A ~ +10A の負荷電流を 0.3% 未満の誤差で測定する能力があります。また、1 本の高分解能チャネルに加え 1 (...)

リファレンス・デザイン
モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x (...)

リファレンス・デザイン
拡張電流および電圧測定、保護リレー用にシャント使用、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、単一シャントと、AMC1304Mx5 絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器を採用した電圧測定法を使用して、電流測定範囲を拡張する独自アプローチを提示します。消費電力を最小限に抑える値の小さいシャント抵抗と、低ノイズのフロント・エンド・アンプを注意深く選定し、2 個のゲイン・パスを実装すると、上限と下限両方の電流制限を拡張できます。変調器出力から AM437x ホスト・プロセッサへのインターフェイスを確立し、ホスト・プロセッサで Sinc3 フィルタリングを実施することにより、電流と電圧両方の測定で ±0.5% 未満の精度を実現します。

AMC0386
絶縁型 ADC

外部クロック対応、高精度、高電圧、AC 入力、強化絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.50

AMC0236
絶縁型 ADC

外部クロック対応、高精度、±1V 入力、基本絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.46

AMC0136
絶縁型 ADC

外部クロック対応、高精度、±1V 入力、機能絶縁型、デルタ シグマ変調器

概算価格 (USD) 1ku | 1.31

AMC0386-Q1
絶縁型 ADC

車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.50

AMC3306M25-Q1
絶縁型 ADC

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

AMC3306M05-Q1
絶縁型 ADC

車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器

概算価格 (USD) 1ku | 2.95

技術リソース

e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド
この e-book は、電流と電圧のセンシングの設計プロセスを簡素化する目的で製作したものです。特定されたシステムの要件に合わせて、候補となるデバイスのリストを迅速かつ効率的に絞り込むことができます。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版)
この資料は、絶縁型アンプと絶縁型変調器ベースのソリューションを比較し、絶縁型変調器ベースのソリューションで実現できるいくつかの独自の利点を解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
Understanding isolation terminology and relevance
このクイック ガイドは、経験のある設計者のための参考文献として、あるいは初心者のための入門資料としてご利用いただけます。 
document-pdfAcrobat PDF