AMC0386-Q1

プレビュー

車載、抵抗分圧器内蔵、外部クロック搭載、AC 入力絶縁型変調器

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8.5
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8.5
SSOP (DFX) 15 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 外付け抵抗なしで AC または DC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • システムレベルのキャリブレーションなしで、温度範囲と寿命全体にわたって 1% 未満の高精度
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±7µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
  • 「高 CMTI:100V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0386M04-Q1:400V、8MΩ
    • AMC0386M06-Q1: 600V、10MΩ
    • AMC0386M10-Q1: 1000V、12.5MΩ
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 外付け抵抗なしで AC または DC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
  • システムレベルのキャリブレーションなしで、温度範囲と寿命全体にわたって 1% 未満の高精度
  • 電源電圧範囲:
    • ハイサイド (AVDD):3.0V~5.5V
    • ローサイド (DVDD):2.7V~5.5V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.9mV (最大値)
    • オフセット ドリフト:±7µV/°C (最大値)
    • 減衰誤差:±0.25% (最大値)
    • 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
  • 「高 CMTI:100V/ns (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の検出
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
  • 利用可能な入力オプション:
    • AMC0386M04-Q1:400V、8MΩ
    • AMC0386M06-Q1: 600V、10MΩ
    • AMC0386M10-Q1: 1000V、12.5MΩ
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC0386-Q1 は、高電圧、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0386-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、16 ビットの分解能、84dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。

AMC0386-Q1 は、その内蔵抵抗分圧器、非常に高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い安定性により、システムレベルのキャリブレーションなしに、寿命および温度範囲全にわたって 1% 未満の高精度を実現します。

AMC0386-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチの SSOP パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。

AMC0386-Q1 は、高電圧、高インピーダンス入力、外部クロックのガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。

AMC0386-Q1 の出力ビットストリームは、外部クロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタと組み合わせることにより、16 ビットの分解能、84dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。

AMC0386-Q1 は、その内蔵抵抗分圧器、非常に高い DC 精度、低い温度ドリフト、高い安定性により、システムレベルのキャリブレーションなしに、寿命および温度範囲全にわたって 1% 未満の高精度を実現します。

AMC0386-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチの SSOP パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC0386-Q1 車載用、 高精度、高電圧入力、 強化絶縁型の、外部クロックによるデルタ シグマ変調器 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション・ノート 高電圧抵抗内蔵の絶縁型アンプおよび変調器で精度と性能を向上 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC038XEVM — AMC038x の評価基板

AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFX) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ