AMC1306M05-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- リニア入力電圧範囲:±50mV
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±50µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連の認定:
- DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPEAK2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC1306M05-Q1 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に従って最大 7070VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
AMC1306M05-Q1 の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータなどの高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807x や TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1306M05-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1306M05-Q1 車載用、高精度、±50mV 入力、強化絶縁デルタ・シグマ変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 14日 |
証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024年 2月 29日 | ||||
アプリケーション概要 | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 | |||
証明書 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
機能安全情報 | AMC1306M05-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 2月 16日 | |||
証明書 | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021年 10月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1306EVM — AMC1306 の評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。