AMC1351-Q1

アクティブ

車載対応、0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0-5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0-5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • リニア入力電圧範囲:-0.25V~5V
  • 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
  • 固定ゲイン:0.4V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±15µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非直線性:±0.02% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
  • 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
  • フェイルセーフ出力
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • リニア入力電圧範囲:-0.25V~5V
  • 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
  • 固定ゲイン:0.4V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±15µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非直線性:±0.02% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
  • 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
  • フェイルセーフ出力
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC1351-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1351-Q1 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、モーター・ドライブ、または高い同相電圧に対応する必要のあるその他のアプリケーションで、正確な DC 電圧センシングをサポートします。

AMC1351-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃ の温度範囲に対応しています。

AMC1351-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1351-Q1 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、モーター・ドライブ、または高い同相電圧に対応する必要のあるその他のアプリケーションで、正確な DC 電圧センシングをサポートします。

AMC1351-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みであり、-40℃~+125℃ の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1351-Q1 車載用、高精度、5V 入力、強化絶縁型アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 2月 17日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
機能安全情報 AMC1351-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1351EVM — AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1351 評価基板 (EVM) は、0V ~ 5V の入力範囲を受け入れる高精度絶縁型アンプである AMC1351 を評価するためのプラットフォームです。AMC1351 は、7,071VPK に耐える強化絶縁型であり、ユニポーラ (単極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian