バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SBAR013

Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2.00.00.02
リリース日: 2024/08/19
製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar013 or www.ti.com/lit/xx/sbar013b/sbar013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAR013. Please update any bookmarks accordingly.