AMC1351
- リニア入力電圧範囲:-0.25V~5V
- 高い入力インピーダンス:1.25MΩ (標準値)
- 固定ゲイン:0.4V/V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±15µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
- 非直線性:±0.02% (最大値)
- ハイサイド、ローサイドでの動作:3.3V または 5V
- 高い CMTI:100kV/µs (最小値)
- フェイルセーフ出力
- 安全関連の認証:
- DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:7070VPK2017-01
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
AMC1351 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、潜在的に危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。
AMC1351 の高インピーダンス入力は、高インピーダンスの抵抗分圧器や出力抵抗の高い他の電圧信号源と接続するよう最適化されています。優れた精度と低い温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲の -40 ℃~+125℃ にわたって、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、モーター・ドライブ、その他のアプリケーションで高精度のDC 電圧センシングをサポートします。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AMC1351 高精度、5V 入力、強化絶縁型アンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 |
| 証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026年 3月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプと逐次比較型 AD コンバータの組み合わせ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |
| アプリケーション概要 | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 | |
| 証明書 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
| 証明書 | AMC1351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021年 11月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1351EVM — AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板
AMC1351 評価基板 (EVM) は、0V ~ 5V の入力範囲を受け入れる高精度絶縁型アンプである AMC1351 を評価するためのプラットフォームです。AMC1351 は、7,071VPK に耐える強化絶縁型であり、ユニポーラ (単極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。