AMC1306E25

アクティブ

マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
    • ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
    • ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C

AMC1306は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、7000 VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。

AMC1306の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVデバイスの独自の低い入力電圧範囲により、シャントによる消費電力が大幅に低減され、優れたACおよびDC性能が実現されます。AMC1306の出力ビットストリームには、マンチェスター符号化(AMC1306Ex)または非符号化(AMC1306Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSのデータ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。

マンチェスター符号化のAMC1306Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。

AMC1306は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、7000 VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。

AMC1306の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVデバイスの独自の低い入力電圧範囲により、シャントによる消費電力が大幅に低減され、優れたACおよびDC性能が実現されます。AMC1306の出力ビットストリームには、マンチェスター符号化(AMC1306Ex)または非符号化(AMC1306Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSのデータ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。

マンチェスター符号化のAMC1306Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1306x 高CMTI、小型、高精度の強化絶縁デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 29日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1306M25 IBIS Model (Rev. A)

SBAM315A.ZIP (35 KB) - IBIS Model
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00914 — 小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01420 — 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン

この小型 3 相電力段を示すリファレンス デザインは産業用ドライブ向けであり、UCC53xx ゲート ドライバを使用して静電容量性の基本絶縁要件をサポートし、フォトカプラに比べて寿命の延長と伝搬遅延の整合性を改善するほか、インバータのデッドバンド歪みと損失を最小化します。必要に応じて、コントローラ間に別のレベルの基本絶縁を使用することにより、システム レベルで強化絶縁を達成できます。この手法により、システムの絶縁コストが最適化され、小型化できるという新たな利点が加わります。このデザインでは、ゲート ドライバのインターロック機能を使用した 貫通電流に対する IGBT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian