AMC0380D-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 外付け抵抗なしで 、AC 電圧を直接検出できる内蔵高電圧抵抗分圧器
- システムレベルのキャリブレーションなしで、温度範囲と寿命全体にわたって 1% 未満の高精度
- 差動出力
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド (VDD1):3.0V~5.5V
- ローサイド (VDD2):3.0V~5.5V
- 小さい DC 誤差:
- オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±20µV/°C (最大値)
- 減衰誤差:±0.25% (最大値)
- 減衰ドリフト:±40ppm/°C (最大値)
- 非線形性:0.05% (最大値)
- 「高 CMTI:50V/ns (最小値)
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規制に準拠
- 利用可能な入力オプション:
- AMC0380D04-Q1: ±400V、8MΩ
- AMC0380D06-Q1: ±600V、10MΩ
- AMC0380D10-Q1: ±1000V、12.5MΩ
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC0380D-Q1 は、高電圧 AC、高インピーダンス入力、固定ゲイン、差動出力のガルバニック絶縁された高精度アンプです。入力は、高電圧信号源に直接接続できる設計を採用しています。
この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、最大 5kVRMS (60s) の強化絶縁を実現することが認証されています。
AMC0380D-Q1 は、入力電圧に比例する差動信号を出力します。差動出力はグランド シフトの影響を受けず、長距離にわたる出力信号の配線が可能です。
AMC0380D-Q1 は、次の 3 つのリニア入力電圧範囲で供給されます。±400V、±600V、±1000V。高精度の抵抗分圧器を内蔵した、AMC0380D-Q1 は寿命ドリフトも含め全温度範囲で 1% 未満の精度を達成しています。
AMC0380D-Q1 は 15 ピン、0.65mm ピッチの SSOP パッケージで供給され、-40℃~+125℃ の温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AMC038XEVM — AMC038x の評価基板
AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。