AMC038XEVM
AMC038x の評価基板
AMC038XEVM
概要
AMC038x 評価基板 (EVM) を、AMC038x デバイスのいずれかと組み合わせると、高精度、高電圧のセンシング設計を提示できます。この評価基板は、外部の電圧デバイダ抵抗の必要なしで、最大 1,600V の入力電圧を測定できます。また、この設計は、ローサイド電源からハイサイド電源を生成するディスクリート電源ソリューションも採用しています。
特長
- AMC038x デバイスに対応する、フル機能の評価ボード
- 入出力に容易にアクセスできるねじ込み端子
- VDD2 から VDD1 への変換を行う、オプションの絶縁型電源
絶縁型 ADC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2