TIDA-00914
小型デルタ・シグマ変調器付き、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス・デザイン
TIDA-00914
概要
このリファレンス・デザインは、絶縁 IGBT ゲート・ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ・サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ・シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント・ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング・ノイズが原因でコントローラ側のデータが破壊されることを抑制できます。この変調器の小型サイズは、小型ソリューションの実現に寄与します。TIDA-00914 は外部のマイコン (MCU) または FPGA に接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル SINC フィルタを実装すると AMC1306E25 の出力ビットストリームを復調できます。このリファレンス・デザインは、F28379D delfino 制御カードを使用しています。このカードは、電流センシングの目的で SINC フィルタを実装するために、アダプタ・カード経由でリファレンス・デザインのカードに接続済みです。
特長
- マンチェスター符号化済みのデータ出力を採用し、デルタ・シグマ変調器へのクロックの取り回しを簡素化済み
- 少ないピン数 (8 本) により、小型ソリューションに貢献
- 高 CMTI の変調器 (50kV/μs 超過) により、スイッチング過渡に対するノイズ耐性を改善
- 短絡イベントに対する応答時間が 1.5μs 未満
- 0℃ ~ 55℃ の温度範囲にわたって、誤差が 0.5% 未満のキャリブレーション済みフルスケール精度を達成
- 28Arms の公称相電流測定範囲と、±80Apk のピーク電流測定範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQQ4A.PDF (40 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 7