TIDA-00366
電流 / 電圧 / 温度保護機能搭載、強化絶縁型 3 相インバータのリファレンス・デザイン
TIDA-00366
概要
このリファレンス・デザインは、強化絶縁型ゲート・ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート・ドライバを駆動することで、システム・コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド・フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
特長
- AC 200V~690V の駆動に適した最大定格 10kW の強化絶縁型インバータ
- 4A ソースおよび 6A シンク出力電流を駆動可能なシンプルで効率的なゲート・ドライバ
- 高帯域 (> 200kHz) の強化絶縁型アンプは、インバータの電流、DC バス電圧、IGBT モジュールの温度測定を実施し、内蔵 ADC またはマイコンを使用することが可能
- キャリブレーション済みの電流測定機能は、-25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって ±0.5% の精度を達成
- DC バスの低電圧、過電圧、過負荷、地絡、過熱からの保護機能
- ハイサイド・ゲート・ドライバにブートストラップ・ベースの電源を使用し、電源要件の総コストを低減
産業用
- 48-V servo drive
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- セントラル・インバータ
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- DC 供給サーボ出力段
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- L1 住宅用チャージャ
- L2 住宅用チャージャ
- マージング・ユニット
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- 光学 ToF(タイム・オブ・フライト)連続波位置センサ
- パワー・コンディショニング
- Power conversion system (PCS)
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- ロボットの安全モジュール
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- 3 相 UPS
- トラクション・インバータとモーター制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM56B.PDF (105 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5