AMC1301

アクティブ

電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±3µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V で動作可能
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±3µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V で動作可能
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7070V PK
    • UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃

AMC1301 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070V PEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1kV RMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1301 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、その他の高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。 AMC1301 には、同相モード過電圧検知およびハイサイド電源電圧喪失検知の機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単になります。

AMC1301 デバイスは、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の 8 ピン SOIC (DWV) パッケージで供給されます。AMC1301S は、-55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

AMC1301 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 7070V PEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1kV RMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧やオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1301 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトから、オンボード・チャージャ (OBC)、DC/DC コンバータ、周波数インバータ、その他の高電圧アプリケーションで、正確な電流制御を実現できます。 AMC1301 には、同相モード過電圧検知およびハイサイド電源電圧喪失検知の機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単になります。

AMC1301 デバイスは、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の 8 ピン SOIC (DWV) パッケージで供給されます。AMC1301S は、-55℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC1300 アクティブ ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300 is the latest generation reinforced isolated amplifier with better isolation and performance ratings when compared to AMC1301

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1301 高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) EVM User's Guide: AMC-AMP-50A-EVM PDF | HTML 2025年 1月 17日
アプリケーション・ノート Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション・ノート 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション・ノート Isolierte Spannungsmessschaltung mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート ±250mV 입력 및 차동 출력을 사용하는 절연 전압 측정 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 9日
回路設計 Isolierter Strommessschaltkreis mit ±250 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 측정 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
回路設計 Isolierte Strommessschaltung mit ±250 mV Eingangsbereich und unsymmetrischer Ausgangsspannung PDF | HTML 2024年 6月 25日
回路設計 ±250mV 입력 범위 및 단일 종단 출력 전압을 지원하는 절연 전류 감 지 회로 PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024年 6月 16日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow into your UPS design (part 1) PDF | HTML 2024年 1月 11日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
技術記事 Covering wide analog input measurement for grid protection and control using 24-bi PDF | HTML 2018年 12月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018年 6月 28日
技術記事 For efficiencies’ sake – how to integrate bidirectional power flow (part 2) PDF | HTML 2017年 9月 19日
アプリケーション概要 Thermocouple Temperature Measurements Using Isolated Amplifiers (Rev. A) 2017年 8月 11日
技術記事 Understanding current sensing in HEV/EV batteries PDF | HTML 2017年 8月 2日
技術記事 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016年 12月 20日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 10月 21日
技術記事 How to reduce system cost in a three-phase IGBT-based inverter design PDF | HTML 2016年 8月 8日
セレクション・ガイド Understanding isolation terminology and relevance 2016年 5月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1301EVM — AMC1301 の評価モジュール

The AMC1301EVM is an evaluation platform for the AMC1301, a 7kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications.  The AMC1301EVM allows the user to explore all the features of the AMC1301 device.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC / IGBT 電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

The ISO5852SDWEVM-017 is a compact, dual chanel isolated gate driver board providing drive, bias voltages, protection and diagnostic needed for half-bridge Sic MOSFET and IGBT Power Modules in standard 62-mm package. This TI EVM is based on 5.7-kVrms reinforced isolation driver IC ISO5852SDW in (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TIEVM-VIENNARECT — C2000™ マイコンを使用する Vienna 整流器ベース 3 相力率補正のリファレンス・デザイン

Vienna 整流器を使用する電源トポロジは、電気自動車 (EV) のオフボード・チャージャや通信整流器などの大電力 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで使用されています。 このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインは、HSEC180 controlCARD インターフェイスを採用しています。ほかに、ソフトウェアは F2837x または F2838x と F28004x シリーズの各マイコン (MCU) をサポートしています。

電気自動車アプリケーション向けに C2000 マイコンが提供する機能

詳細はこちら

(...)
シミュレーション・モデル

AMC1301 PSpice Model (Rev. D)

SBAM290D.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

AMC1301 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBAM271B.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

AMC1301 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SBAM272A.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit

SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能搭載、強化絶縁型 3 相インバータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、強化絶縁型ゲート・ドライバ UCC21530、強化絶縁型アンプの AMC1301 と AMC1311、および TMS320F28027 マイコンを使用して設計された、最大 10kW の定格である 3 相インバータを実現します。MCU の内部 ADC と接続した AMC1301 を使用してモータ電流を測定し、ブートストラップ電源を使用して IGBT ゲート・ドライバを駆動することで、システム・コストを低減しています。このインバータは、過負荷、短絡、グランド・フォルト、DC バス低電圧および過電圧、IGBT モジュール過熱に対する保護を備えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1000 — C2000 MCU 使用、3 相整流回路力率改善のリファレンス・デザイン

Vienna (ウィーン) 整流器を使用する電源トポロジは、EV (電気自動車) のオフボード・チャージャや通信整流器のような大電力の 3 相力率補正 (AC/DC) アプリケーションで採用されています。整流器の制御設計は複雑になる可能性があります。このデザインは、C2000™ マイコン (MCU) を使用して電力段を制御する方法を示します。このデザインはまた、HTTP 使用の GUI ページをベースとする Vienna 整流器の監視と制御や、イーサネットのサポート (F2838x のみ) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス・デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。また、電源システムのダウンタイムの低減も可能にします。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ・ベースのシグナル・コンディショニング機器と、最大 300V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して ±0.5% の高精度電流測定と絶縁型電圧測定を行うリファレンス・デザイン

TIDA-00835 リファレンス・デザインにより、ダイナミック・レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力測定向けに構成済みです。  これらの入力は固定ゲイン・アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 個の ADC をチェーン接続し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01540 — デッド・タイム挿入機能搭載ゲート・ドライバを使用する 3 相インバータのリファレンス・デザイン

The TIDA-01540 reference design reduces system cost and enables a compact design for a reinforced isolated 10kW three phase inverter. A lower system cost and compact form factor is achieved by using a dual gate driver in a single package and bootstrap configuration to generate floating voltages (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01541 — 3 相インバータ向け高帯域幅位相電流 / DC-Link 電圧センシングのリファレンス・デザイン

TIDA-01541 リファレンス・デザインは、3 相インバータの絶縁型相電流と DC リンク電圧の測定向けに、システム・コストの低減と設計の小型化を可能にするとともに、高帯域と高精度センシングを実現します。差動からシングルエンドへの変換回路を使用し、絶縁型アンプの出力をマイコン内部の ADC にインターフェイスします。絶縁型アンプの採用により、マイコン内部の SAR(逐次比較型)ADC の使用が可能になることから、電流センシングで何らかの犠牲を伴わずにシステム・コストを低減できます。8 ピン・パッケージは、基板のフォーム・ファクタを縮小します。絶縁型アンプの高帯域によって (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00912 — 強化絶縁型アンプ付きシャント・ベース大電流測定(200A)のリファレンス・デザイン

絶縁型電流測定向けのこのリファレンス・デザインは、外部シャント、強化絶縁型アンプ、および絶縁型電源を使用します。シャント電圧は最大 25mV に制限されています。その結果、シャント内部での消費電力を削減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。信号雑音比 (SNR) を改善するために、絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプの構成を使用してシャント電圧を増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル・シフトし、3.3V ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00445 — シャント・ベースの 200A ピーク電流測定、リファレンス・デザイン、絶縁アンプ使用

このリファレンス・デザインは、シャントと絶縁型アンプを使用して、絶縁型電流を測定します。このデザインは、シャント電圧を 25mV に制限する方法でシャント内部での消費電力を低減し、最大 200A に達する範囲の大電流を測定できます。絶縁型アンプの入力範囲に合わせる目的で、ゲインが 10 である計測アンプ・ベースの構成で高精度オペアンプを使用してシャント電圧をさらに増幅します。絶縁型アンプの出力をレベル・シフトし、3.3V ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ