AMC1333M10
- リニア入力電圧範囲:±1V
- 高い入力インピーダンス:2.4GΩ (標準値)
- 小さな DC 誤差:
- オフセット誤差:±0.5mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
- 10MHz クロック・ジェネレータを内蔵
- ハイサイド電源喪失の検出
- 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- 安全関連の認定:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5700VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲にわたって仕様を完全に規定–40℃~+125℃
AMC1333M10 は高精度のデルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力と出力の回路が分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に従って最大 8000VPEAK の強化絶縁を達成していることが認証され、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。
±1V の広いバイポーラ入力電圧範囲と高い入力抵抗を特長とする AMC1333M10 は、高電圧アプリケーションでデバイスを分圧抵抗に直接接続できます。 AMC1333M10 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。内蔵デジタル・フィルタ (TMS320F2807x や TMS320F2837x マイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど) を使用してビットストリームを間引くと、39kSPS のデータ速度、87dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。
AMC1333M10 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで提供され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で完全に動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC1333M10 高精度、±1V 入力、10MHz 内部クロック搭載、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 5月 24日 |
アプリケーション概要 | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1333M10EVM — AMC1333M10 ±1V 入力、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板
AMC1333M10 評価基板 (EVM) は AMC1333M10 を評価するためのプラットフォームです。この製品は ±1V の入力範囲と 8,000VPK のサージ絶縁電圧に対応する高精度の強化絶縁型変調器です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点