AMC3306M05

アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 75 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 85.8 SFDR (dB) 87 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 75 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 85.8 SFDR (dB) 87 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:75kV/µs (最小値)
  • システム・レベル診断機能
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.4µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±35ppm/℃ (最大値)
  • 高 CMTI:75kV/µs (最小値)
  • システム・レベル診断機能
  • 低 EMI:CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認定:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPEAK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃

AMC3306M05 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3306M05 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

デジタル・フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

AMC3306M05 は、シャントを用いた電流測定に最適化された高精度絶縁型デルタ・シグマ (ΔΣ) 変調器です。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3306M05 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

デジタル・フィルタ (sinc3 フィルタなど) を使用してビットストリームを間引くと、78kSPS のデータ速度、85dB のダイナミック・レンジで、16 ビットの分解能が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、±50mV 入力対応、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション・ノート AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート Bewährte Methoden zur Dämpfung von EMIStörstrahlungen der AMC3301-Familie (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 16日
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 29日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
ホワイト・ペーパー Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids.. 2021年 5月 5日
ホワイト・ペーパー Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids 2021年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-MOD-50A-EVM — 50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板

AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC3306 評価基板 (EVM) は、AMC3306 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3306 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

完全な回路説明、回路図、部品表(BOM)はユーザー ガイドに含まれています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、双方向 3 レベル、3 相、SiC ベースのアクティブ フロント エンド (AFE) インバータおよび力率改善 (PFC) 段を実装する方法の概要を紹介します。このデザインでは、90kHz のスイッチング周波数と LCL 出力フィルタを使用して、磁気素子のサイズを縮小しています。98.6% のピーク効率を達成しています。このデザインは、DQ ドメインに完全な 3 相 AFE 制御を実装する方法を示しています。この双方向コンバータにより、DC 高速充電と vehicle-to-grid (V2G) の両方のアプリケーションが可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23630 — HVDC 30kW PSU 向けデータセンターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧 DC (HVDC) 出力を備えた 2 段、高効率、30kW の電源です。最初の段は、3 相入力電力源で動作する 3 レベルのフライング コンデンサ力率補正 (PFC) コンバータです。PFC 制御は TMS320F28P650DK 高性能マイクロコントローラで実装されています。フライング コンデンサトポロジは、インダクタで周波数が 2 倍の効果を持つため、より従来型のトポロジ (Vienna 整流器など) よりも選択されています。この 2 倍の結果、インダクタの小型化と効率向上をもたらします。PFC の後に 2 つの Δ-Δ 接続された 3 相インダクタ (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian