AMC3306EVM

AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型変調器の評価基板

AMC3306EVM

購入

概要

AMC3306 評価基板 (EVM) は、AMC3306 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3306 は、7kV に耐える強化絶縁型変調器であり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザーズ・ガイド (英語) には、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) が掲載済みです。

特長
  • ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
  • 強化絶縁型変調器:7kV ピーク、10kV サージ
  • ±250mV の入力範囲
  • 分解能 16 ビットのデルタ・シグマ変調器
絶縁型 ADC
AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M05-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±50mV、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25-Q1 車載対応、DC/DC コンバータ内蔵、±250mV、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC3306EVM — AMC3306 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型モジュレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 23日
データシート AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、±50mV 入力対応、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
データシート AMC3306M25 高精度、±250mV 入力、強化絶縁デルタ・シグマ変調器 データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 4月 26日
証明書 AMC3306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ