AMC1210
- 4個の独立したプログラム可能なデジタル・フィルタ
- 4個のウィンドウ・コンパレータ
- 4種のインターフェイスモードを選択可能
3種のパラレルモード/1種のシリアルモード - 包括的な割り込みシステム
- プログラマブルな入力条件設定
- リゾルバ・アプリケーション用の搬送波周波数生成 機能内蔵
- APPLICATIONS
- 電流測定
- リゾルバのデコード
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
AMC1210は、4チャネルのデジタル・フィルタであり、電流 測定、モーター制御アプリケーションのリゾルバ位置デコード に特化して設計されたものです。
各入力は、独立したデルタ-シグマ(ΔΣ)モジュレータのビッ ト・ストリームを受け取ります。これらのビット・ストリームは、 独立してプログラム可能な4つのデジタル・デシメーション・フィ ルタによって処理されます。AMC1210には柔軟性の高いイン ターフェイスと包括的な割り込みユニットもあるので、カスタ マイズしたデジタル機能の実現と、過電流モニタ用にデジタ ル・スレッシュホールドの比較をすぐに行うことが可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1203EVM — AMC1203:1 ビット、10MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1203 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1203EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1204EVM — AMC1204:1 ビット、20MHz、2 次、絶縁型デルタ・シグマ変調器の評価基板
The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary (...)
AMC1210MB-EVM — AMC1210 マザー・ボード
The AMC1210MB-EVM is a complete evaluation kit for the AMC1210 & ADS1205 in resolver applications and part of a modular evaluation system for evaluating TI delta-sigma modulators. The AMC1210MB-EVM software allows use of the AMC1210 in a variety of configurations for resolver and current shunt (...)
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型 ADC
高精度 ADC
ハードウェア開発
評価ボード
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。