AMC1211-Q1

アクティブ

2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 30 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 30 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 絶縁電圧測定用に最適化された 2V のハイ・インピーダンス入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:1
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセットのドリフト:±10µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲインのドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V 動作
  • 高い CMTI:30kV/µs (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の通知
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 絶縁電圧測定用に最適化された 2V のハイ・インピーダンス入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:1
  • 小さい DC 誤差:
    • オフセット誤差:±1.5mV (最大値)
    • オフセットのドリフト:±10µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲインのドリフト:±40ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.04% (最大値)
  • ハイサイドの 3.3V 動作
  • 高い CMTI:30kV/µs (最小値)
  • ハイサイド電源喪失の通知
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)

AMC1211-Q1 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kVRMS の基本ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1000VRMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1211-Q1 のハイ・インピーダンス入力は、ハイ・インピーダンスの抵抗分割器またはその他のハイ・インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ・システムでの高精度の絶縁電圧検出と制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計や診断が容易になります。

AMC1211-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みで、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。

AMC1211-Q1 は、磁気干渉に対して高い耐性を示す容量性絶縁バリアによって入力回路から分離された出力を備えた高精度の絶縁型アンプです。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kVRMS の基本ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1000VRMS の動作電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、電気的損傷を生じさせる可能性がある電圧またはオペレータに害を及ぼす可能性がある電圧から低電圧側を保護します。

AMC1211-Q1 のハイ・インピーダンス入力は、ハイ・インピーダンスの抵抗分割器またはその他のハイ・インピーダンスの電圧信号源と接続するように最適化されています。優れた DC 精度と低い温度ドリフトにより、閉ループ・システムでの高精度の絶縁電圧検出と制御をサポートします。ハイサイド電源喪失の検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計や診断が容易になります。

AMC1211-Q1 は、幅広の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、車載用アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済みで、-40℃~+125℃の温度範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AMC1311-Q1 アクティブ 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased isolation ratings (reinforced isolation)
比較対象デバイスと類似の機能
AMC1411-Q1 アクティブ 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased creapage and clearance (15.7 min mm)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1211-Q1 車載用、高インピーダンス、2V入力、基本絶縁型アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 1日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) 2025年 1月 8日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション概要 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
機能安全情報 AMC1211-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2020年 5月 15日
アプリケーション概要 High-Accuracy Isolated Voltage Measurement in HEV/EV Subsystems Using AMC1311-Q1 2018年 6月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール

The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK.  When used in combination with TLV6001, the (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
絶縁型アンプ
AMC1202 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型アンプ AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1300 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1300B-Q1 車載対応、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ AMC1302 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1302-Q1 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1350 ±5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1351 0V ~ 5V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400 高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC1400-Q1 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411 高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1411-Q1 車載対応、高 CMTI、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3301-Q1 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3302 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ AMC3302-Q1 車載対応、内部機能搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC ISO224 ±12V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ