AMC1311EVM

AMC1311 の評価モジュール

AMC1311EVM

購入

概要

The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK.  When used in combination with TLV6001, the differential output can be transformed to a single-ended output capable of driving a variety of analog-to-digital converters (ADCs).

特長
  • Full-featured evaluation board for AMC1311 single-channel isolation amplifier
  • Single-ended output option
  • Screw terminals for easy access to analog inputs and outputs
  • Configurable AVDD and DVDD power supplies
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS704 パワー・グッドと独立型イネーブル搭載、1A、デュアルチャネル超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV6001 シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
AMC1211-Q1 2V 入力、高精度、電圧センシング、基本絶縁型アンプ AMC1311 2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC1311-Q1 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1311EVM — AMC1311 の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC1311EVM User's Guide 2017年 11月 13日
データシート AMC1311x 高インピーダンス、2V 入力、強化絶縁型アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 9日
データシート AMC1311x-Q1 Automotive, High-Impedance, 2-V Input, Reinforced Isolated Amplifiers データシート (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 6日
証明書 AMC1311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ