AMC1300
- シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
- 固定ゲイン:8.2
- 小さな DC 誤差
- AMC1300B:
- オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
- AMC1300:
- オフセット誤差:±2mV (最大値)
- オフセット・ドリフト:±4µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±1% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:±50ppm/℃ (標準値)
- 非線形性:0.03% (最大値)
- AMC1300B:
- ハイサイドの 3.3V 動作 (AMC1300B)
- 高 CMTI:100kV/µs (最小値) (AMC1300B)
- 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認証:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した強化絶縁耐圧 7071VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
AMC1300 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は、VDE V 0884-11およびUL1577に準拠し、5kVRMS までの強化ガルバニック絶縁体に認定されています。この絶縁型アンプを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する複数のセクションを互いに分離し、低電圧セクションを損傷から保護することができます。
AMC1300 の入力は、シャント抵抗またはその他の低電圧レベルの信号源と直接接続するように最適化されています。デバイスの優れた性能により、電流が正確に制御され、システム・レベルで電力を削減できるほか、特にモータ制御用途でトルクのリップルを低減できます。 AMC1300 には、同相モード過電圧およびハイサイド電源電圧喪失検出機能が内蔵されているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。
AMC1300 は 2 つの性能グレード・オプションで供給されます。AMC1300B は拡張産業用温度範囲の -55℃~+125℃で動作が規定されており、AMC1300 は -40℃~+125℃で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300 device.
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
絶縁型アンプ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン
TIDA-00835 — 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して ±0.5% の高精度電流測定と絶縁型電圧測定を行うリファレンス・デザイン
TIDA-010025 — 光入力エミュレーション・ゲート・ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。