JAJA780 August 2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1
電流源 |
入力電圧 | 出力電圧 | 単一電源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IinMin | IinMax | Dif VINMin | DIF VINMax | Dif VOUTMin | Dif VOUTMax | VDD |
-50A |
50A | -250mV |
250mV | -2.05V |
2.05V |
3.0V~5.5V |
この電流センシング回路は、絶縁型、単一電源、双方向で動作し、-50A~50A の負荷電流を高精度で測定できます。入力の線形範囲は -250mV~250mV で、差動出力範囲は -2.05V~2.05V です。回路のゲインは 8.2V/V に固定されています。この設計では、高電圧アプリケーションでオペレータの安全を保証するために 1000V の動作電圧が必要です。
絶縁バリアの両端で 1000V 以上の動作電圧を持つアンプを選択します。
内部バイアス電流からの電圧降下を最小限に抑え、-3dB のカットオフ周波数を約 1MHz に維持する入力フィルタ部品を選択します。
最高の精度を求める場合は、温度係数の小さい高精度シャント抵抗を使用してください。
予測されるピーク入力電流レベルに対応する電流シャントを選択します。
シャント抵抗の電力は、システムの予測される連続電力定格の 3~8 倍にする必要があります。