AMC-AMP-50A-EVM
±50A AMCxx アンプの評価基板
AMC-AMP-50A-EVM
概要
AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。
特長
- 最大 ±50A のピーク電流に対応する絶縁型電流センシング。フレキシブルな設計を実現する追加のシャント抵抗向けのフットプリント。
- 2 分で最大 180°C の放熱設計。
- ラグによる評価基板の通電用リードへの接続、複数のテスト ポイント実装により、容易な評価を実現。
- ラグ (2)
- 六角ナット (2)
- ねじ (2)
汎用オペアンプ
絶縁型アンプ
絶縁型コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板
AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | EVM User's Guide: AMC-AMP-50A-EVM (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/02/06 | ||
| 証明書 | AMC-AMP-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/10 |