AMC23C15

アクティブ

調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • デュアル ウィンドウ コンパレータ
    • ウィンドウ コンパレータ 1:±5mV~±300mV 可変スレッショルド
    • ウィンドウ コンパレータ 2:±60mV 固定スレッショルド
  • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モードをサポート:
    • Cmp0:600mV~2.7V 可変スレッショルド
    • Cmp2:60mV 固定スレッショルド
    • Cmp1 および Cmp3:ディセーブル
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:15V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • デュアル ウィンドウ コンパレータ
    • ウィンドウ コンパレータ 1:±5mV~±300mV 可変スレッショルド
    • ウィンドウ コンパレータ 2:±60mV 固定スレッショルド
  • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モードをサポート:
    • Cmp0:600mV~2.7V 可変スレッショルド
    • Cmp2:60mV 固定スレッショルド
    • Cmp1 および Cmp3:ディセーブル
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:15V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC23C15 は、応答時間が短いデュアル絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

2 つのコンパレータは 0V を中心とするウィンドウを備えています。つまり、正または負の方向のスレッショルドを入力が超えると、コンパレータはトリップします。第 1 のコンパレータのスレッショルドは ±60mV 固定です。第 2 のコンパレータは、1 つの外付け抵抗でスレッショルドを ±5mV~±300mV の範囲に調整できます。

AMC23C15 は、正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ モードもサポートしています。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V に設定できます。このモードは、正電圧電源を監視するのに特に便利です。

AMC23C15 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC23C15 は、応答時間が短いデュアル絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

2 つのコンパレータは 0V を中心とするウィンドウを備えています。つまり、正または負の方向のスレッショルドを入力が超えると、コンパレータはトリップします。第 1 のコンパレータのスレッショルドは ±60mV 固定です。第 2 のコンパレータは、1 つの外付け抵抗でスレッショルドを ±5mV~±300mV の範囲に調整できます。

AMC23C15 は、正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ モードもサポートしています。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードでのリファレンス電圧は最大 2.7V に設定できます。このモードは、正電圧電源を監視するのに特に便利です。

AMC23C15 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AMC23C14 アクティブ 調整可能なスレッショルド、デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ Adjustable threshold only

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC23C15 デュアル、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ・コンパレータ、可変スレッショルド付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
証明書 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

AMC-AMP-200A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±200A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±500A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、100µΩ のシャント抵抗と組み合わせます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを特徴と採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C14EVM — AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C14 評価基板 (EVM) は、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C14 の開発向けプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian