AMC23C14EVM
AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C14EVM
概要
AMC23C14 評価基板 (EVM) は、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C14 の開発向けプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
特長
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
- スレッショルドが調整可能なデュアル・ウィンドウ・コンパレータ
- 正 (非反転) 入力のみを使用するコンパレータ・モードをサポート
- スレッショルドの調整に使用できる 100μA のリファレンス
- 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC23C14EVM — AMC23C14 evaluation module for dual, fast-response, reinforced isolated window comparator
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021年 11月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | 絶縁型の低電圧および過電圧検出回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |
アプリケーション・ノート | 절연 부족 전압 및 과전압 감지 회로 | PDF | HTML | 2024年 7月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Isolierter Schaltkreis zur Erkennung von Unter- und Überspannung | PDF | HTML | 2024年 6月 16日 | |||
証明書 | AMC23C14EVM EU Declaration of Conformity | 2021年 11月 12日 |