AMC23C12EVM

AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C12EVM

購入

概要

AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

特長
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
  • スレッショルドが調整可能なウィンドウ・コンパレータ
  • オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
  • スレッショルドの調整に使用できる 100μA のリファレンス
  • 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
AMC21C12 High-speed functionally isolated window comparator with internal reference AMC22C12 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の絶縁型ウィンドウ・コンパレータ AMC22C12-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の絶縁型ウィンドウ・コンパレータ AMC23C12 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C12-Q1 車載対応、調整可能なスレッショルド、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC23C12EVM — AMC23C12 evaluation module for fast-response reinforced isolated window comparator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 15日
証明書 AMC23C12EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AMC23C10EVM AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板 AMC23C11EVM AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板 AMC23C14EVM AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ