AMC22C12
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
- ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 可変スレッショルド:
- ウィンドウ・コンパレータ・モード:±20mV~±300mV
- 正のコンパレータ・モード:600mV~2.7V
- スレッショルド電圧調整のリファレンス:100µA、±1%
- トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
- オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
- 伝搬遅延:280ns (標準値)
- 高 CMTI:55V/ns (最小値)
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250V PK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000V RMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
AMC22C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kV RMS のガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 560V RMS の使用電圧に対応しています。
その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ・スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ・スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最大 2.7V です。このモードは、電圧電源の監視に特に便利です。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC22C12 は 8 ピン SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC22C12 高速応答、スレッショルドを調節可能でラッチ機能を持つ基本絶縁型ウィンドウ・コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 3日 |
Analog Design Journal | 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 7月 19日 | |
アプリケーション・ノート | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen | PDF | HTML | 2024年 7月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 6月 19日 | |
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC23C12EVM — AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点