AMC23C11EVM
AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板
AMC23C11EVM
概要
AMC23C11 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C11 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
特長
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V ~ 27V
- スレッショルドが調整可能な絶縁型コンパレータ
- オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
- スレッショルドの調整に使用できる 100μA のリファレンス
- 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
購入と開発の開始
評価ボード
AMC23C11EVM — AMC23C11 evaluation module for fast-response reinforced isolated comparator
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2