AMC23C10EVM

AMC23C10 高速応答、強化絶縁型差動コンパレータの評価基板

AMC23C10EVM

購入

概要

AMC23C10 評価基板 (EVM) は、短い応答時間とゼロ交差検出を特長とする絶縁型差動コンパレータである AMC23C10 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

特長
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ゼロ交差検出
  • 1 個のオープン・ドレイン出力と 1 個のプッシュプル出力
  • スレッショルドの調整に使用できる 100μA のリファレンス
  • 伝搬遅延:390ns (最大)
絶縁型コンパレータ
AMC23C10 オープン・ドレイン出力とプッシュプル出力を採用、高速応答、強化絶縁型差動コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC23C10EVM — AMC23C10 evaluation module for fast-response, reinforced, isolated differential comparator

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMC23CxxEVM Isolated Comparator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 15日
証明書 AMC23C10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AMC23C11EVM AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板 AMC23C12EVM AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板 AMC23C14EVM AMC23C14 高速応答、強化絶縁型、デュアル、ウィンドウ コンパレータの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ