AMC22C11

アクティブ

調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用した、高速応答の基本絶縁型コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.24 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.24 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:20mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:
    • 100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:240 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:75V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:20mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:
    • 100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:240 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:75V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
  • 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃

AMC22C11 は、応答時間が短い絶縁型コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kVRMS のガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 560VRMS の使用電圧に対応しています。

トリップ スレッショルドは、低ヒステリシス モードの場合 20mV~450mV、高ヒステリシス モードの場合 600mV~2.7V に、1 つの外付け抵抗で調整できます。

本デバイスのオープン ドレイン出力はトランスペアレント モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ モード (LATCH 入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC22C11 は 8 ピン SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

AMC22C11 は、応答時間が短い絶縁型コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kVRMS のガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 560VRMS の使用電圧に対応しています。

トリップ スレッショルドは、低ヒステリシス モードの場合 20mV~450mV、高ヒステリシス モードの場合 600mV~2.7V に、1 つの外付け抵抗で調整できます。

本デバイスのオープン ドレイン出力はトランスペアレント モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ モード (LATCH 入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。

AMC22C11 は 8 ピン SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AMC23C11 アクティブ 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型コンパレータ Reinforced isolation option

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC22C11 可変閾値電圧、ラッチ機能を有する高速応答、 基本絶縁型コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 9日
Analog Design Journal Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 19日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C11EVM — AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板

AMC23C11 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C11 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することが認証されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian