AMC22C11-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~25V
- ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 可変スレッショルド:20mV~2.7V
- スレッショルド調整のためのリファレンス電流:
- 100µA、±1%
- トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
- オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
- 伝搬遅延:240ns (標準値)
- 高 CMTI:75V/ns (最小値)
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4250VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
AMC22C11-Q1 は、応答時間が短い絶縁型コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 3kVRMS のガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 560VRMS の使用電圧に対応しています。
トリップ・スレッショルドは、低ヒステリシス・モードの場合 20mV~450mV、高ヒステリシス・モードの場合 600mV~2.7V に、1 つの外付け抵抗で調整できます。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC22C11-Q1 は 8 ピンの SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC22C11-Q1 車載用で応答が高速、スレッショルドを調節可能でラッチ機能を持つ基本絶縁型コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 |
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC23C11EVM — AMC23C11 高速応答、強化絶縁型コンパレータの評価基板
AMC23C11 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C11 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。