AMC21C12
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
- ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 可変スレッショルド:
- ウィンドウ・コンパレータ・モード:±20mV~±300mV
- 正のコンパレータ・モード:600mV~2.7V
- スレッショルド電圧調整のリファレンス:100µA、±1%
- トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
- オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
- 伝搬遅延:280ns (標準値)
- 高 CMTI:55V/ns (最小値)
- 機能的分離:
- 動作電圧:200VRMS、280VDC
- 過渡過電圧 (60s):570VRMS、800VDC
- 沿面距離と空間距離が 1mm の、小型で 0.65mm ピッチのリードレス・パッケージ
- 拡張産業温度範囲の全体にわたって完全に仕様を規定:-40℃~+125℃
AMC21C12 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータです。オープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって、入力回路から電気的に絶縁されています。この絶縁バリアは、最高 200VRMS または 280VDC の動作電圧と、最高 570VRMS または 800VDC の過渡電圧に対応しています。
比較ウィンドウの中心は 0V で、入力電圧の絶対値がトリップ・スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。このトリップ・スレッショルド (比較ウィンドウの範囲) は、1 つの外付け抵抗で ±20mV~±300mV の範囲に調整できます。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最高 2.7V です。このモードは、電圧電源の監視に特に便利です。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC21C12 は 8 ピン、0.65mm ピッチの VSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC21C12 高速応答、スレッショルドを調節可能でラッチ機能を持つ 機能絶縁型ウィンドウ・コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC23C12EVM — AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板
AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ・コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの複数の出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DEN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。