AMC23C12-Q1

アクティブ

車載対応、調整可能なスレッショルド、高速応答、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.29 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~25V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ コンパレータ モード:±20mV~±300mV
    • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~25V
  • ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変スレッショルド:
    • ウィンドウ コンパレータ モード:±20mV~±300mV
    • 正 (非反転) 入力を使用するコンパレータ モード:600mV~2.7V
  • スレッショルド調整のためのリファレンス電流:100µA、±1%
  • トリップ スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
  • オプションのラッチ モードに対応したオープン ドレイン出力
  • 伝搬遅延:280 ns (標準値)
  • 「高 CMTI:55V/ns (最小値)
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC23C12-Q1 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。トリップ スレッショルドは、1 個の外付け抵抗を使って 20mV~300mV の範囲で調整可能です。したがって、比較ウィンドウの範囲は ±20mV~±300mV です。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最高 2.7V で、電圧電源の監視に適しています。

透過モード (LATCH 入力を GND2 に接続) では、出力は入力状態に従います。ラッチ モードでは、出力はラッチ入力信号の立ち下がりエッジでクリアされます。

AMC23C12-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。

AMC23C12-Q1 は、応答時間が短い絶縁型ウィンドウ コンパレータです。そのオープン ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1kVRMS の使用電圧に対応しています。

その比較ウィンドウの中心は 0V です。つまり、入力電圧の絶対値がトリップ スレッショルド値を超えると、コンパレータはトリップします。トリップ スレッショルドは、1 個の外付け抵抗を使って 20mV~300mV の範囲で調整可能です。したがって、比較ウィンドウの範囲は ±20mV~±300mV です。REF ピンの電圧が 550mV より高い場合、負のコンパレータは無効化され、正のコンパレータのみが機能します。このモードのリファレンス電圧は最高 2.7V で、電圧電源の監視に適しています。

透過モード (LATCH 入力を GND2 に接続) では、出力は入力状態に従います。ラッチ モードでは、出力はラッチ入力信号の立ち下がりエッジでクリアされます。

AMC23C12-Q1 は 8 ピンのワイド ボディ SOIC パッケージで供給され、–40℃~+125℃の車載用温度範囲全体で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC23C12-Q1 車載用、 高速応答、強化絶縁型ウィンドウ・コンパレータ、 可変スレッショルドおよびラッチ機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー A Comprehensive Analysis of Different Short-Circuit Protection Methods for SiC MOSFETs PDF | HTML 2025年 11月 4日
アプリケーション概要 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
Analog Design Journal Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 19日
回路設計 Isolierter Überstromschutzschaltkreis PDF | HTML 2024年 7月 16日
回路設計 절연 과전류 보호 회로 PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
回路設計 絶縁型過電流保護回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
アプリケーション概要 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
技術記事 Addressing the growing needs of fault detection in high-power systems PDF | HTML 2022年 4月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC23C12EVM — AMC23C12 高速、強化絶縁型、ウィンドウ コンパレータの評価基板

AMC23C12 評価基板 (EVM) は、ラッチ機能を搭載し、応答時間の短い絶縁型ウィンドウ コンパレータである AMC23C12 を評価するためのプラットフォームです。このコンパレータの出力は、絶縁バリアによって入力回路とは電気的に分離されています。この絶縁バリアは、最大 5kVRMS の電気的強化絶縁を実現することを認証済みであり、最大 1.5kVRMS の動作電圧をサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian