AMC23C11
- 広いハイサイド電源電圧範囲:3V~27V
- ローサイド電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 可変スレッショルド:20mV~2.7V
- スレッショルド調整のためのリファレンス電流:
- 100µA、±2%
- トリップ・スレッショルドの誤差:250mV のとき ±1% (最大値)
- オプションのラッチ・モードに対応したオープン・ドレイン出力
- 伝搬遅延:240ns (標準値)
- 高 CMTI:55V/ns (最小値)
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7000VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:-40℃~+125℃
AMC23C11 は、応答時間が短い絶縁型コンパレータです。そのオープン・ドレイン出力は、磁気干渉に対して優れた耐性を示す絶縁バリアによって入力回路から分離されています。このバリアは、VDE 0884-17 および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1 kVPK の使用電圧に対応しています。
トリップ・スレッショルドは、低ヒステリシス・モードの場合 20mV~450mV、高ヒステリシス・モードの場合 600mV~2.7V に、1 つの外付け抵抗で調整できます。
本デバイスのオープン・ドレイン出力はトランスペアレント・モード (LATCH 入力を GND2 に接続します。出力は入力状態に従います) またはラッチ・モード (ラッチ入力信号の立ち下がりエッジで出力がクリアされます) をサポートしています。
AMC23C11 は 8 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージで供給され、-40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。