TIEVM-ARC-AFE

Analog front end for C2000™ MCU-based machine learning arc detection in solar applications

TIEVM-ARC-AFE

購入

概要

The TIEVM-ARC-AFE  is the orderable version of the TIDA-010955 reference design. The reference design features an analog front end for DC arc detection in solar applications based on artificial intelligence (AI). DC arcing induces a high-frequency noise onto the DC string current. To detect the arcing frequency, data is acquired and feed into an embedded AI model, which is trained to identify the arc. Compared to traditional arc detection approaches, this achieves higher accuracy with less computational efforts. In addition to the signal-chain for arc detection this design offers features for collecting and labeling arcing data for embedded AI model training. This hardware works with TMDSCNCD28P55X, controlCARD of C2000™ F28P55x devices, as well as other C2000 controlCARDs in 180-pin

特長
  • 4-channel analog front end for AI-based arc detection
  • Configurable analog front end with band-pass and notch filter
  • String voltage and arc gap voltage measurement inputs for training data acquisition
  • Auto-labeling circuits to generate labeled arcing data
  • Works with TMDSCNCD28P55X, controlCARD of C2000 F28P55x devices, as well as other C2000 controlCARDs in 180-pin connector
  • Selected embedded AI models for a quick start into AI-based arc detection
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28P550SJ 1 個の C28x + 1 個の CLA、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB、AES と NPU 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS562203 SOT563 封止、Eco-mode 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

 

汎用オペアンプ
OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ OPA4323 クワッド、5.5V、20MHz、ゼロクロス、低ノイズ (6nV/√Hz) RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

絶縁型コンパレータ
AMC23C11 調整可能なスレッショルドとラッチ機能を採用、高速応答、強化絶縁型コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE ソーラー アプリケーションで機械学習を使用してアークを検出する評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Analog Front End Reference Design for Machine Learning Arc Detection in Solar Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 12月 5日
証明書 DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 2024年 10月 8日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD の評価基板

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 向け C2000Ware C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000 マイコン向けデジタル電源ソフトウェア開発キット(SDK)

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010955 ソーラー アプリケーションでの機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンド

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ