TIDA-010955
ソーラー アプリケーションで機械学習によるアーク検出向け、アナログ フロント エンド
TIDA-010955
概要
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMD58.PDF (155 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28P559SJ-Q1 — 車載、1 個の C28x + 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ)、150MHz、1.1MB フラッシュ、5 個の ADC、CLB (構成可能ロジック ブロック)、AES と NNPU
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TIDA-010955 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 8月 13日 | ||||
設計ガイド | Analog Front End Reference Design for Machine Learning Arc Detection in Solar Applications | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |