AMC1301EVM

AMC1301 の評価モジュール

AMC1301EVM

購入

概要

The AMC1301EVM is an evaluation platform for the AMC1301, a 7kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications.  The AMC1301EVM allows the user to explore all the features of the AMC1301 device.

特長
  • Reinforced Isolation Amplifier; 7kV Peak, 10kV Surge
  • Fixed Gain of 8.2
  • +/-250 mV Input Range
  • Low Gain Error and Drift
  • Extended Industrial Temperature Range

  • AMC1301EVM

絶縁型アンプ
AMC1301 電流センス向け、±250mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプ AMC1301-Q1 車載、高精度、±250mV 入力、3μs 遅延、強化絶縁型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1301EVM — AMC1301 の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2018年 6月 28日
証明書 AMC1301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 10月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ