TLC372
- Single or Dual-Supply Operation
- Wide Range of Supply Voltages 2 V to 18 V
- Low Supply Current Drain 150 µA Typ at 5 V
- Fast Response Time . . . 200 ns Typ for TTL-Level Input Step
- Built-in ESD Protection
- High Input Impedance . . . 1012 Ω Typ
- Extremely Low Input Bias Current 5 pA Typ
- Ultrastable Low Input Offset Voltage
- Input Offset Voltage Change at Worst-Case Input Conditions Typically 0.23 µV/Month, Including the First 30 Days
- Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
- Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS
- Pin-Compatible With LM393
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.
This device is fabricated using LinCMOS technology and consists of two independent voltage comparators, each designed to operate from a single power supply. Operation from dual supplies is also possible if the difference between the two supplies is 2 V to 18 V. Each device features extremely high input impedance (typically greater than 1012Ω), allowing direct interfacing with high-impedance sources. The outputs are n-channel open-drain configurations and can be connected to achieve positive-logic wired-AND relationships.
The TLC372 has internal electrostatic discharge (ESD) protection circuits and has been classified with a 1000-V ESD rating using human body model testing. However, care should be exercised in handling this device as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.
The TLC372C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC372I is characterized for operation from 40°C to 85°C. The TLC372M is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C. The TLC372Q is characterized for operation from 40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC372 LinCMOS(TM) Dual Differential Comparators データシート (Rev. E) | 2008年 7月 18日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00366 — 電流 / 電圧 / 温度保護機能搭載、強化絶縁型 3 相インバータのリファレンス・デザイン
TIDA-00201 — 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
TIDA-00208 — シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
TIDA-01540 — デッド・タイム挿入機能搭載ゲート・ドライバを使用する 3 相インバータのリファレンス・デザイン
TIDA-01541 — 3 相インバータ向け高帯域幅位相電流 / DC-Link 電圧センシングのリファレンス・デザイン
TIDA-00442 — 220Vac 電源リファレンス・デザインから給電されるインバータ用のシャント・ベース接地故障保護
TIDA-00439 — 100/110 Vac 電源から給電されるインバータ用のシャント・ベース地絡保護、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。