TIDA-00195
絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン
TIDA-00195
概要
TIDA-00195 リファレンス・デザインは、22kW の出力段と、各種アプリケーションのモーター制御を意図した TI の新しい強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバである ISO5852S で構成されています。このデザインを使用すると、電流定格が 50A ~ 200A の範囲内にあり、電圧定格が 1200V の IGBT モジュールで構成された 3 相インバータ内にある ISO5852S の性能を評価することができます。
評価の対象として重要ないくつかの機能と性能は、DESAT を使用した短絡保護、ソフト・シャットダウン、インバータのさまざまな dv/dt に対するアクティブ・ミラー・クランプの効果、調整可能な速度の電力駆動システム(IEC61800-3)から導き出したシステム・レベルにおける IGBT ゲート・ドライバの ESD / EFT 性能です。インバータの制御に必要な PWM 信号を生成するには、Piccolo LaunchPad である LAUNCHXL-F28027 を使用します。
特長
- 3 相インバータ・システムの特性:
- 電圧定格が 1200V で電流定格が 50A ~ 200A の IGBT モジュール複数ベンダのサポート
- 7 種類の強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバ – 動作時の絶縁耐圧が 1.5kVrms で最小 CMTI が 50 kV/μs の ISO5852 シリーズ
- 以下の機能を使用する、過電流と誤検出によるターンオンの保護機能を内蔵:
- DESAT 検出
- ソフト・シャットダウン
- アクティブ・ミラー・クランプ
- IEC61800-3 の EMC 耐性要件に適合:
- ±8kV ESD CD(IEC 61000-4-2)
- ±4kV EFT(IEC 61000-4-4)
- ゲート・ドライバ用の +16V / -8V を生成するオンボード・ハーフ・ブリッジ絶縁型電源で、外部 BJT(バイポーラ・トランジスタ) / MOSFET バッファを使用し、ユニポーラまたはバイポーラ電源をゲート・ドライバに供給
- ゲート・ドライバの入力は、反転 / 非反転動作用に構成することが可能
- システム評価用のオプション:
- ゲート・ドライバ / IGBT 間を接続するツイスト・ペア・ケーブル
- ゲート / エミッタ間に接続する外部静電容量
産業用
- 48-V servo drive
- 家電製品向けのポンプとファン
- 家電製品:コンプレッサ
- セントラル・インバータ
- DC 供給サーボ出力段
- 食器洗い機
- ヒート ポンプ インバータ ボード
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- ロボットの安全モジュール
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- UPS - 三相
- 洗濯機 / 乾燥機
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG72A.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3