DIYAMC-0-EVM
DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板
DIYAMC-0-EVM
概要
DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
特長
- 20 種類の回路構成
- 入出力に容易にアクセスできるヘッダ インターフェイス
- ブレッドボードとの互換性を確保
絶縁型 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | DIYAMC-0-EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 23日 | |||
証明書 | DIYAMC-0-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 4日 |