AMC3330EVM

AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

AMC3330EVM

購入

概要

AMC3330 評価基板 (EVM) は、AMC3330 製品向けの評価プラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを統合した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3330 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、バイポーラ (両極性) 電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザーズ・ガイド (英語) には、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) が掲載済みです。

特長
  • ハイサイドへの電力供給向けの統合型 DC/DC コンバータ
  • 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
  • 2 の固定ゲイン
  • ±1V の入力電圧範囲
絶縁型アンプ
AMC3311 2-V input, precision-voltage-sensing reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC AMC3311-Q1 車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ AMC3330 DC/DC 内蔵、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ AMC3330-Q1 車載対応、内部機能搭載、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプDC/DC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AMC3330EVM is a prototype evaluation module available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

AMC3330EVM — AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2022年 1月 13日
データシート AMC3330 DC/DC コンバータ内蔵、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 19日
データシート AMC3330-Q1 DC/DC コンバータ内蔵、 車載用、 高精度、±1V 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 19日
証明書 AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 6月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ