TIDA-01349
シングル・パッケージの 6 チャネル・デジタル・アイソレータを使用するインバータ向け IPM インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDA-01349
概要
このリファレンス・デザインは、インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)を使用する AC インバータ・ドライブとサーボ・ドライブ向けの 3 相インバータ・サブシステムを可能にします。マイコン(MCU)と IPM ベース出力段の間で強化絶縁機能を実現します。シングル・パッケージ、6 チャネルのデジタル・アイソレータ ISO7760 を使用して PWM 信号を絶縁します。絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC1303M0520 により、2 つのモーター位相で位相電流検知を実行します。また、絶縁型デルタ・シグマ変調器 AMC1303M2520 を通じ、DC バス電圧フィードバックとモジュール温度フィードバックを MCU に提供します。このリファレンス・デザインは C2000™ マイコンで制御されています。
特長
- 出力段は 1200V、15A のIPM を使用し、連続電流定格が最大 5A(rms)、ピーク電流定格が 10A(pk) の 200V ~ 480V AC ドライブに最適
- コントローラと出力段の間の強化絶縁機能
- 6 つの PWM 信号に対応するシングル・パッケージの強化絶縁型アイソレータ ISO7760 は複数のオプトアイソレータに比べ、BOM 点数と PCB フットプリントを低減
- アイソレータ・チャネルの優れた伝搬遅延マッチングによりデッドタイムを短縮し、インバータの出力歪を低減するとともに効率を向上
- 消費電流と自己発熱が非常に低い PWM アイソレータにより、フットプリントの小さい LDO を使用して 15V IPM 電源から電力を供給
- IEC61800-3 EMC 耐性はモーターの電源ケーブルで最大 4kV の EFT に対応
産業用
- 48-V servo drive
- DC 供給サーボ出力段
- 電気外科手術システム
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- Multi-axis servo drive
- 多軸サーボの出力段
- ロボット位置フィードバック アグリゲータ
- ロボットの安全モジュール
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- トラクション・インバータとモーター制御
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVI3.ZIP (57 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1