AMC1336EVM

AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

AMC1336EVM

購入

概要

The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with a field-programmable gate array (FPGA) or other digital filter, AMC1336 can achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes.

特長
  • Full-featured evaluation board for AMC1336 single-channel delta-sigma modulator
  • Configurable AVDD and DVDD power supplies
  • Screw terminals for easy access to analog inputs and digital outputs
トランス・ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS763 イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

絶縁型 ADC
AMC1336 ±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型変調器 AMC1336-Q1 車載対応、±1V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型デルタ・シグマ変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC1336EVM — AMC1336 電圧検出評価モジュール用の強化絶縁型デルタ・シグマ変調器

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 12月 16日
データシート AMC1336 小型、高精度、強化絶縁型デルタ-シグマ変調器電圧センシング・アプリケーション用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 23日
証明書 AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 7月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ