DEM-SOT23LDO

DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

DEM-SOT23LDO

購入

概要


Datasheet
Unpopulated Circuit Board

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ REG101 イネーブル搭載、100mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ REG113 イネーブル搭載、400mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV703 300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS706 逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS721 イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS722 イネーブル搭載、50mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS731 逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS732-Q1 車載、逆電流保護機能搭載、250mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS760 イネーブル搭載、50mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS761 逆電流保護機能搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS763 イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS763-Q1 車載、イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS764 バイパスとイネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS769 イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS770 50mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS788 イネーブル搭載、150mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS789 バイパス機能とイネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS790 低ノイズ、50mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS791 イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS792 イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS793 イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) 2005年 6月 2日
証明書 DEM-SOT23LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ