ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、100mA、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 27 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 0.2 Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 27 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 0.2 Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • イネーブル搭載、100mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧バージョンで利用可能で、調整可能
  • 低ノイズ:
    • 50µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 高速起動:
    • 50µs (従来チップ)
    • 500µs (新チップ)
  • 非常に低いドロップアウト電圧:55mV (標準値)
  • ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
  • イネーブル搭載、100mA 低ドロップアウト レギュレータ
  • 固定電圧バージョンで利用可能で、調整可能
  • 低ノイズ:
    • 50µVRMS (従来チップ)
    • 69µVRMS (新チップ)
  • 高速起動:
    • 50µs (従来チップ)
    • 500µs (新チップ)
  • 非常に低いドロップアウト電圧:55mV (標準値)

TPS792 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS792 は、例えば 100mA で 55mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS792 は、その調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

TPS792 は、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータで、電源除去比 (PSRR) が高く、ラインおよび負荷の過渡応答が優れているのが特長です。このデバイスは、出力に小型の 2.2µF セラミック コンデンサを接続することで安定して動作します。TPS792 は、例えば 100mA で 55mV (代表値) といった低ドロップアウト電圧を提供します。出力ノイズが小さく PSRR が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS792 は、その調整可能な機能により、ポスト レギュレーションに適したフレキシブルなオプションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS792 超低ノイズ、高 PSRR、高速 RF、100mA、 低ドロップアウト リニア レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 2月 12日
アプリケーション・ノート Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS5231EVM — ADS5231 デュアルチャネル、12 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板

ADS5231EVM は、複数の CMOS 出力採用、デュアル、12 ビット、40MSPS の A/D コンバータである ADS5231 の性能を評価するための使いやすい設計を採用しています。ADS5231EVM を、ADC デジタル・キャプチャ・カードである TSW1100 と組み合わせると、デバイスの性能を迅速に評価できます。

評価ボード

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS76901EVM-127 — SOT23 LDO、5 V~1.8 V、100 mA 出力電源

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS76933EVM-127 — TPS76933 5V 入力、3.3V 出力の電源向け、SOT-23 封止、LDO 電圧レギュレータの評価基板

TPS76933EVM-127 評価基板 (EVM) を採用すると、5V 入力から 3.3V 出力への安定化を行うアプリケーションで、SOT-23 封止の LDO である TPS76933 を使用して評価するための使いやすいレイアウトを入手できます。この評価基板 (EVM) は、入力コンデンサと出力コンデンサを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS79301EVM — TPS79301 評価モジュール

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS79328EVM — TPS79328 評価モジュール

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ